17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) EA824RA-6.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA824RA-6.5

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング
・刃先径…6.5mm
・全長…65mm
・シャンク径…10mm
・刃長…14mm
・用途…溝加工用、中仕上げ/仕上げ
・JAN:4518340308220

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝
工具材質
コバルトハイス
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
6.5
刃数(枚)
2
刃長(mm)
14
シャンク径(mm)
10
全長(mm)
65
コーティング詳細
TiN
メーカー型番
2GE6.5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト