ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA824RA-15.0
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】・材質…Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング・刃先径…15.0mm・全長…95mm・シャンク径…16mm・刃長…30mm・用途…溝加工用、中仕上げ/仕上げ・JAN:4518340315068
オーエスジー
2刃ショート形 EX-TIN-EDS
通常価格(税別):7,603円
不二越
G スタンダードエンドミル 2枚刃 2GE
通常価格(税別):7,918円
ミスミ
ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/ショート
通常価格(税別):-
AG ミル2枚刃 2AGE
通常価格(税別):8,164円
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
通常価格(税別):3,940円
ハイス鋼コーナーCエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード