17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

54mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

54mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA824PA-3.5

2025年08月に販売終了となりました。

代替品はございません。

エスコ ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか) 54mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
3.5
溝長(mm)
19
全長(mm)
54
シャンク径・MT No
4
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
工具材質
超硬
コーティング・表面処理
鋼用
単品/セット品
単品
先端角(°)
135
直径公差(mm)
0~-0.018
シンニング
XR形
JANコード
4548745396737

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト