ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)

通常単価(税別)
5,020
税込単価
5,522
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・保護リング付・刃先径…13.0mm・全長…120mm・溝長…65...

詳細を確認

型番:

EA824NV-13.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824NV-13.0の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
13
溝長(mm)
65
全長(mm)
120
シャンク径・MT No
9.5
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
単品/セット品
単品
先端角(°)
118
直径公差(mm)
0~-0.027
シャンク長
35mm
メーカー型番
NOS13.0-8
メーカー
不二越(NACHI)

型番リスト

表示件数
型番
EA824NV-13.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,020
( 5,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・保護リング付
・刃先径…13.0mm
・全長…120mm
・溝長…65mm
・シャンク径…9.5mm
・JAN:4518340289123

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)の型番EA824NV-13.0のページです。 型番EA824NV-13.0に関する仕様情報を記載しております。
13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)
12.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)
17.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
12.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)
9.2x127mm ドリルビット(Co HSS)
1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,0204,6368,32012,1003,866840
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
ドリル径(刃径)(mm)13--12--
溝長(mm)65--150--
全長(mm)120--300--
シャンク径・MT No9.5-----
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅--一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング