ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)

1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS) EA824NJ-1.5
通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・TiNコーティング・用途…厚み≦17Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、...

詳細を確認

型番:

EA824NJ-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824NJ-1.5の仕様・寸法情報

入数
1本入り
全長
40mm
刃先径
1.5mm
材質
HSS(ハイス)
溝長
18mm
用途
厚み≦17Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA824NJ-1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・TiNコーティング
・用途…厚み≦17Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
・刃先径…1.5mm
・全長…40mm
・溝長…18mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340275201

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)の型番EA824NJ-1.5のページです。 型番EA824NJ-1.5に関する仕様情報を記載しております。
1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)
1.1x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
12.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)
9.2x127mm ドリルビット(Co HSS)
2.3x 58mm ドリルビット(HSS/2本)
3.5x 52mm ドリルビット(超硬ソリッド)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8402,86012,1003,8668754,430
通常出荷日1日目4日目1日目2日目1日目2日目
入数1本入り1本入り1本入り1本入り2本入り1本入り
全長40mm--127mm58mm52mm
刃先径1.5mm--9.2mm2.3mm3.5mm
材質HSS(ハイス)--コバルトハイス鋼HSS(ハイス)-
溝長18mm--65mm33mm19.5mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト