ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

12.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)

通常単価(税別)
12,100
税込単価
13,310
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・用途…鉄工用・刃先径…12.0mm・全長…300mm・溝長…15...

詳細を確認

型番:

EA824NE-12.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824NE-12.0の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
12
溝長(mm)
150
全長(mm)
300
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
単品/セット品
単品
先端角(°)
118
直径公差(mm)
0~-0.027
シンニング
S形
入数
1本入り
用途
鉄工用
メーカー型番
LSD12.0×300
メーカー
不二越(NACHI)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA824NE-12.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,100
( 13,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・用途…鉄工用
・刃先径…12.0mm
・全長…300mm
・溝長…150mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340272842

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)の型番EA824NE-12.0のページです。 型番EA824NE-12.0に関する仕様情報を記載しております。
12.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)
9.2x127mm ドリルビット(Co HSS)
1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)
2.3x 58mm ドリルビット(HSS/2本)
1.1x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
12.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,1003,8668408752,8604,636
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目2日目
ドリル径(刃径)(mm)12---1.1-
溝長(mm)150---40-
全長(mm)300---100-
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅---一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅-
工具材質ハイス---コバルトハイス-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング