17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

沈めフライス(六角穴付ボールト用)

沈めフライス(六角穴付ボールト用)
通常単価(税別)
2,1102,520
税込単価
2,3212,772
通常出荷日:2日目

エスコ カッター・刃先交換式エンドミル 沈めフライス(六角穴付ボールト用)。【用途】・機械工作用。六角...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA824ME-3【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・呼称…3
・dサイズ…3.2mm
・案内長…4mm
・Dサイズ…5.9mm
・Lサイズ…38mm
・刃長…6mm
・シャンク径…6mm
・用途…機械工作用。六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス
・JAN:4518340006539
EA824ME-4【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・呼称…4
・dサイズ…4.2mm
・案内長…5mm
・Dサイズ…7.4mm
・Lサイズ…45mm
・刃長…8mm
・シャンク径…6mm
・用途…機械工作用。六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス
・JAN:4518340006546
EA824ME-5【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・呼称…5
・dサイズ…5.2mm
・案内長…7mm
・Dサイズ…8.9mm
・Lサイズ…53mm
・刃長…10mm
・シャンク径…6mm
・用途…機械工作用。六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス
・JAN:4518340006553
EA824ME-6【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・呼称…6
・dサイズ…6.2mm
・案内長…8mm
・Dサイズ…10.4mm
・Lサイズ…60mm
・刃長…12mm
・シャンク径…8mm
・用途…機械工作用。六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス
・JAN:4518340006560
EA824ME-8【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・呼称…8
・dサイズ…8.2mm
・案内長…10mm
・Dサイズ…13.4mm
・Lサイズ…69mm
・刃長…14mm
・シャンク径…10mm
・用途…機械工作用。六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス
・JAN:4518340006577

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

適用ネジ径

シャンク径

刃長

案内長

Lサイズ

dサイズ

JANコード

最小発注数量
8.9mm
M5
6mm
10mm
7mm
53mm
5.2mm
4518340006553
1個
10.4mm
M6
8mm
12mm
8mm
60mm
6.2mm
4518340006560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,110
( 2,321 )
2日目
2,520
( 2,772 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ カッター・刃先交換式エンドミル 沈めフライス(六角穴付ボールト用)。
【用途】
・機械工作用。六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

沈めフライス(六角穴付ボールト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
沈めフライス(六角穴付ボールト用)
タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1
超高送り加工用柄付カッタ EXP
EXSW09 高送り加工用柄付カッタ
ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズ
EPTN07 ねじ止め式直角肩加工用柄付カッタ
メーカーエスコタンガロイタンガロイタンガロイダイジェットタンガロイ
通常価格2,110-40,300 -30,520 -33,150 -78,62723,330 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目
座繰り用途六角穴付きボルト用(座繰りのみ)-----
シャンク仕様ストレートシャンク-----
刃材質ハイス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング