17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6.8x108mm ドリルビット(超硬付刃) EA824MA-6.8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6.8x108mm ドリルビット(超硬付刃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA824MA-6.8

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…G2(ロー付タイプ)
・用途…鋳鉄、非鉄金属用
・刃先…6.8mm
・全長…108mm
・溝長…70mm
・JAN:4518340999954

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
6.8
溝長(mm)
70
全長(mm)
108
被削材
鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
工具材質
超硬
単品/セット品
単品
直径公差(mm)
0~0.03
材質
G2(ロー付タイプ)
用途
鋳鉄、非鉄金属用
リード角
右ねじれ20°

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト