17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソードリルセット(5本組・HSS/チタンコート) EA824JB-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジグソードリルセット(5本組・HSS/チタンコート)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA824JB-10

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・<セット内容>…5本組セット
ドリル径:3・4・5・6・8mm各1本入り
プラスチックケース入り
・材質…HSS(チタンコート)
・用途…薄鉄板、木材、アクリル、銅板、アルミ板、真鍮板
・能力…木材:3/10mm、鉄板:0.5/1mm、
銅板:1/1.2mm、アルミ板:1/1.2mm
・全長…61.5/109mm
・有効長…20/50mm
・マースサイズ…156×55×17mm
・重量…100g
・穴あけと同時に模様切り、穴のくり広げ、溝切りなど自由自在にクリヌキ作業ができます。
・シンニング加工が施されています
・JAN:4518340882478

指定中の仕様・寸法情報

用途
薄鉄板、木材、アクリル、銅板、アルミ板、真鍮板
材質
HSS(チタンコート)
全長
61.5~109mm
重量
100g
能力
木材:3~10mm、鉄板:0.5~1mm、銅板:1~1.2mm、アルミ板:1~1.2mm
有効長
20~50mm
マースサイズ
156×55×17mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト