17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • Rサイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
MISUMI economy

センタードリル(R型)

センタードリル(R型)
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【特長】全長が36~69mmのR型センタードリルです。【用途】精密加工、R面取り加工に使用できます。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA824EK-1【商品仕様】
・材質…SKH51
・角度…R型
・先端径…1mm
・胴径…4.0mm
・全長…36mm
・R…4.0
・刃長…4.0mm
・用途…精密加工、R面取り加工に
・JAN:4548745393460
EA824EK-2【商品仕様】
・材質…SKH51
・角度…R型
・先端径…2.0mm
・胴径…6.0mm
・全長…47mm
・R…6.0
・刃長…6.0mm
・用途…精密加工、R面取り加工に
・JAN:4548745393491
EA824EK-2.5【商品仕様】
・材質…SKH51
・角度…R型
・先端径…2.5mm
・胴径…8.0mm
・全長…53mm
・R…8.0
・刃長…7.5mm
・用途…精密加工、R面取り加工に
・JAN:4548745393507
EA824EK-4【商品仕様】
・材質…SKH51
・角度…R型
・先端径…4.0mm
・胴径…12.0mm
・全長…69mm
・R…12.0
・刃長…11.0mm
・用途…精密加工、R面取り加工に
・JAN:4548745393521

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

Rサイズ(mm)

JANコード

最小発注数量
1
4
36
4
4.0
4548745393460
1個
2
6
47
6
6.0
4548745393491
1個
2.5
7.5
53
8
8.0
4548745393507
1個
4
11
69
12
12.0
4548745393521
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が36~69mmのR型センタードリルです。
【用途】
精密加工、R面取り加工に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センタードリル(R型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタードリル(R型)
超硬NCセンタードリル 1106
超硬NCセンタードリル 1107
高速面取り工具トグロン(R)マルチチャンファー
精密面取り工具トグロン(R)シャープチャンファー
新世代型カウンターシンク CJXタイプ
メーカーエスコDIXIDIXIイワタツールイワタツールノガ・ウォーターズ
通常価格-5,912 -6,207 -4,767 -3,210 -4,091 -
通常出荷日お見積り在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種別センタードリルスポットドリルスポットドリル---
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / アルミ---
工具材質ハイス超硬超硬---
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコート---
片刃・両刃両刃片刃片刃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング