17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.0x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) EA824EA-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3.0x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA824EA-3

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…SKH51
・角度…60°
・先端径…3mm
・全長…57mm
・胴径…7.7mm
・センター穴の加工に。
・ドリル穴あけ加工の高精度の位置決め、穴の面取り加工に。
・JAN:4548745392005

指定中の仕様・寸法情報

先端径
3mm
全長
57mm
材質
SKH51
胴径
7.7mm
角度
60°
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト