17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.3- 1.0mm ドリルセット(20本組/HSS)

通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・<セット内容>…20本組0.3/1.0mm・材質…HSS(ハイス)・JAN:...

詳細を確認

型番:

EA824CG-20B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824CG-20Bの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
0.3 ~ 1
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
単品/セット品
セット品
入数
20本組
被削材(詳細)
基盤、真珠、貴金属、装飾品、プラモデルなど

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824CG-20B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…20本組
0.3/1.0mm
・材質…HSS(ハイス)
・JAN:4518340086197

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.3- 1.0mm ドリルセット(20本組/HSS)の型番EA824CG-20Bのページです。 型番EA824CG-20Bに関する仕様情報を記載しております。
0.3- 1.0mm ドリルセット(20本組/HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.3- 1.0mm ドリルセット(20本組/HSS)
0.2- 1.6mm ドリルセット(20本組/HSS)
0.1-1.2/0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)
0.1-3.2mm ピンバイス
0-1.5/1.9-3.0mm 107mm ピンバイス
0-3.0mm 72mm ピンバイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9003,238835 -1,1005,0105,200
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
ドリル径(刃径)(mm)0.3 / 0.35 / 0.38 / 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.52 / 0.55 / 0.58 / 0.6 / 0.65 / 0.7 / 0.75 / 0.78 / 0.8 / 0.82 / 0.85 / 0.9 / 0.95 / 10.2 / 0.25 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.75 / 0.8 / 0.9 / 1 / 1.05 / 1.1 / 1.15 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6----
工具材質ハイスハイス----
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンク----
単品/セット品セット品セット品----
入数20本組20本組----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング