17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

通常単価(税別)
13,303
税込単価
14,633
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…19点セットビットホルダー×1鉄工用ドリルビット:3.0mm...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    214
  • 販売セット内容
    付属品単体
  • ケースサイズ
    100×130×45mm
  • セット内容
    ビットホルダー×1、鉄工用ドリルビット:3.0mm・4.0mm・4.2mm・5.0mm・6.0mm・8.0mm×各1本、(+)ビット(torsion):#1×2本・#2×3本・#3×1本、トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40 ×各1本、収納ケース付
  • トルクスビット
    六角軸:6.35mm(1/4")、全長:25mm
  • 鉄工用ドリルビット(直径×全長)
    3.0×38mm・4.0×44mm・4.2×45mm・5.0×50mm・6.0×50mm・8.0×51mm、六角軸:6.35mm(1/4")
  • ビットホルダー
    六角軸:6.35mm(1/4")、全長:50mm
  • メーカー
    Wera
  • メーカー型番
    104652
  • (+)ビット
    全長:25mm
  • 商品名
    848/851/867/19
  • 対応被削材
    鋼製のパネル

型番:

EA824BW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)  製品特長詳細画像

EA824BWの仕様・寸法情報

重量(g)
214
販売セット内容
付属品単体
ケースサイズ
100×130×45mm
セット内容
ビットホルダー×1、鉄工用ドリルビット:3.0mm・4.0mm・4.2mm・5.0mm・6.0mm・8.0mm×各1本、(+)ビット(torsion):#1×2本・#2×3本・#3×1本、トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40 ×各1本、収納ケース付
トルクスビット
六角軸:6.35mm(1/4")、全長:25mm
鉄工用ドリルビット(直径×全長)
3.0×38mm・4.0×44mm・4.2×45mm・5.0×50mm・6.0×50mm・8.0×51mm、六角軸:6.35mm(1/4")
ビットホルダー
六角軸:6.35mm(1/4")、全長:50mm
メーカー
Wera
メーカー型番
104652
(+)ビット
全長:25mm
商品名
848/851/867/19
対応被削材
鋼製のパネル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824BW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,303
( 14,633 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…19点セット
ビットホルダー×1
鉄工用ドリルビット:3.0mm・4.0mm・4.2mm・5.0mm・6.0mm・8.0mm×各1本
(+)ビット:#1×2本、#2×3本、#3×1本
トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40×各1本
収納ケース付
・ビットホルダー…
・六角軸:6.35mm(1/4")
・全長:50mm
・鉄工用ドリルビット(直径×全長)…
・3.0×38mm・4.0×44mm・4.2×45mm・5.0×50mm・6.0×50mm・8.0×51mm
・六角軸:6.35mm(1/4")
・(+)ビット…全長:25mm
・トルクスビット…
・六角軸:6.35mm(1/4")
・全長:25mm
・ケースサイズ…100×130×45mm
・総重量…214g
・JAN:4548745391657

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)の型番EA824BWのページです。 型番EA824BWに関する仕様情報を記載しております。
18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)
10本組 六角軸マルチドリル
ドリルドライバー(18V)
1.0-10.0mm/170本組 ドリルセット(HSS)
充電ドリルドライバー(18V)
振動ドリルドライバー(18V)
メーカーエスコエスコデウォルトエスコBLACK AND DECKERデウォルト
通常価格13,3036,92062,94217,05216,13967,438 -
通常出荷日2日目1日目19日目3日目1日目19日目
重量(g)214-----
販売セット内容付属品単体付属品単体-付属品単体--
ケースサイズ100×130×45mm-----
セット内容ビットホルダー×1、鉄工用ドリルビット:3.0mm・4.0mm・4.2mm・5.0mm・6.0mm・8.0mm×各1本、(+)ビット(torsion):#1×2本・#2×3本・#3×1本、トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40 ×各1本、収納ケース付--1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0mm×各10本、8.5・9.0・9.5・10.0mm×各5本--
トルクスビット六角軸:6.35mm(1/4")、全長:25mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング