17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS) EA824BH-5

5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS)

通常単価(税別)
1,410
税込単価
1,551
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工・材質…HSS(ハイス)・六角シャンク…6.3...

詳細を確認
  • 全長
    117mm
  • 六角シャンク
    6.35mm
  • 刃先径
    5.0mm
  • 用途
    鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
  • 有効長
    62mm
  • 材質
    HSS(ハイス)

型番:

EA824BH-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824BH-5の仕様・寸法情報

全長
117mm
六角シャンク
6.35mm
刃先径
5.0mm
用途
鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
有効長
62mm
材質
HSS(ハイス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824BH-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
・材質…HSS(ハイス)
・六角シャンク…6.35mm
・刃先径×全長…5.0×117mm
・充電式インパクトドリル使用可能です。
・JAN:4518340186521

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS)の型番EA824BH-5のページです。 型番EA824BH-5に関する仕様情報を記載しております。
5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS)
6.8x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
6.0mm 六角軸マルチドリル
電動ドライバー用 ミニアングルヘッド
ドリルビット(六角軸/HSS)
電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4101,3908803,5001,550 -3,950
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長117mm50mm100mm122mm-122mm
六角シャンク6.35mm-6.35mm1/4"(6.35mm)6.35mm1/4"(6.35mm)
刃先径5.0mm6.8mm6.0mm---
用途鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工---鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工-
有効長62mm30mm60mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング