ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)

通常単価(税別)
17,188
税込単価
18,907
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・(エクストラ正宗)・材質…HSS(ハイス)・クロス&ポイントシンニング付・喰い付...

詳細を確認

型番:

EA824B-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824B-15の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
3 ~ 10
溝長(mm)
42~95
全長(mm)
71~130
被削材
ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材質
ハイス
単品/セット品
セット品
先端角(°)
118
入数
15本
総重量
約660g
刃長
42~95mm

型番リスト

表示件数
型番
EA824B-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,188
( 18,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・(エクストラ正宗)
・材質…HSS(ハイス)
・クロス&ポイントシンニング付
・喰い付精度が良く、センタリング加工不要
・ステンレス、鉄、銅、アルミ用
・入数…15本
・サイズ(mm)…3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
・全長…71/130mm
・刃長…42/95mm
・総重量…約660g
・先端角特殊研磨されており喰いこみのよいドリルです。
・スチールケース入り
・JAN:4548745269710

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)の型番EA824B-15のページです。 型番EA824B-15に関する仕様情報を記載しております。
3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~10.0mm/170本組 ストレートドリルセット(TiN-HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリル(HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,18812,07035,19010,91015,03023,130
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
ドリル径(刃径)(mm)10 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5-----
溝長(mm)42~95-----
全長(mm)71~130-----
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅-----
工具材質ハイス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング