ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA824AY-4.2
2021年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・窒化アルミクロムコーティング
・刃先径…4.2mm
・全長…60mm
・溝長…12.6mm
・シャンク径…6mm
・先端角…140°
・ねじれ角…30°
・適応素材…スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
・被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
・入数は1本入りです。
・JAN:4548745765199