ツール用品技術窓口

【用途】・鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他<EA824AX-8を除く商品>・アルミニウム...
詳細を確認| EA824AX-0.5 | 【商品仕様】 ・刃先径…0.5mm ・全長…20mm ・溝長…2.8mm ・先端角…118° ・ねじれ角…30° ・刃数…2枚 ・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他 ・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 ・入数…1本入り ・JAN:4518340191150 |
|---|---|
| EA824AX-0.8 | 【商品仕様】 ・刃先径…0.8mm ・全長…24mm ・溝長…4.8mm ・先端角…118° ・ねじれ角…30° ・刃数…2枚 ・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他 ・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 ・入数…1本入り ・JAN:4518340582125 |
| EA824AX-0.9 | 【商品仕様】 ・刃先径…0.9mm ・全長…25mm ・溝長…5.3mm ・先端角…118° ・ねじれ角…30° ・刃数…2枚 ・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他 ・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 ・入数…1本入り ・JAN:4518340582132 |
| EA824AX-1.3 | 【商品仕様】 ・刃先径…1.3mm ・全長…30mm ・溝長…7.7mm ・先端角…118° ・ねじれ角…30° ・刃数…2枚 ・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他 ・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 ・入数…1本入り ・JAN:4518340582163 |
| EA824AX-1.4 | 【商品仕様】 ・刃先径…1.4mm ・全長…32mm ・溝長…8.7mm ・先端角…118° ・ねじれ角…30° ・刃数…2枚 ・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他 ・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 ・入数…1本入り ・JAN:4518340582170 |
| EA824AX-1.8 | 【商品仕様】 ・刃先径…1.8mm ・全長…36mm ・溝長…10.7mm ・先端角…118° ・ねじれ角…30° ・刃数…2枚 ・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他 ・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 ・入数…1本入り ・JAN:4518340582194 |
| EA824AX-1.9 | 【商品仕様】 ・刃先径…1.9mm ・全長…38mm ・溝長…10.7mm ・先端角…118° ・ねじれ角…30° ・刃数…2枚 ・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他 ・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 ・入数…1本入り ・JAN:4518340582200 |
| EA824AX-2.2 | 【商品仕様】 ・刃先径…2.2mm ・全長…40mm ・溝長…12.5mm ・先端角…118° ・ねじれ角…30° ・刃数…2枚 ・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他 ・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 ・入数…1本入り ・JAN:4518340582224 |
| EA824AX-4.2 | 【商品仕様】 ・刃先径…4.2mm ・全長…55mm ・溝長…21.5mm ・先端角…118° ・ねじれ角…30° ・刃数…2枚 ・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他 ・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 ・入数…1本入り ・JAN:4518340582361 |
| EA824AX-5 | 【商品仕様】 ・刃先径…5.0mm ・全長…62mm ・溝長…25mm ・先端角…118° ・ねじれ角…30° ・刃数…2枚 ・用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他 ・被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 ・入数…1本入り ・JAN:4518340191280 |
| EA824AX-8 | 【商品仕様】 ・刃先径…8.0mm ・全長…79mm ・溝長…36mm ・先端角…118° ・ねじれ角…35° ・刃数…2枚 ・適応素材…アルミニウム・スチール・ステンレス・鋳鉄・銅 ・被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能 ・入数は1本入りです。 ・JAN:4548745768329 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,290円 ( 2,519円 ) | 1日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 1日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 1日目 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 1日目 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 1日目 |
2,290円 ( 2,519円 ) | 1日目 |
2,290円 ( 2,519円 ) | 1日目 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 1日目 |
4,760円 ( 5,236円 ) | 1日目 |
5,310円 ( 5,841円 ) | 1日目 |
12,390円 ( 13,629円 ) | 1日目 |
【用途】
・鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他<EA824AX-8を除く商品>
・アルミニウム・スチール・ステンレス・鋳鉄・銅<EA824AX-8のみ>
【被削材の加工可能硬度】
・硬度HRc40くらいまで<EA824AX-8を除く商品>
・硬度HRc50くらいまで<EA824AX-8のみ>

ダイジェット
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)

ダイジェット
タイラードリル TLD5D形(5Dタイプ)

ダイジェット
ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
4.6通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~