17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

48mm 超硬付ホールソー EA823M-48

48mm 超硬付ホールソー

通常単価(税別)
9,326
税込単価
10,259
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・回転専用・鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ・用途…板厚4mmまでの鋼板、ス...

詳細を確認
  • 用途
    板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
  • 刃先径
    48mm
  • 材質
    センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付
  • 刃数
    10枚
  • シャンク径
    10mm
  • 有効長
    4mm

型番:

EA823M-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番用途刃先径材質刃数
EA823M-48板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ48mmセンタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付10枚

EA823M-48の仕様・寸法情報

用途
板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
刃先径
48mm
材質
センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付
刃数
10枚
シャンク径
10mm
有効長
4mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA823M-48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,326
( 10,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・回転専用
・鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
・用途…板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
・材質…センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付
・刃先径…48mm
・シャンク径…10mm
・刃数…10枚
・JAN:4518340188594

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

48mm 超硬付ホールソーの型番EA823M-48のページです。 型番EA823M-48に関する仕様情報を記載しております。
48mm 超硬付ホールソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
48mm 超硬付ホールソー
40mm 超硬付ホールソー
32mm 超硬付ホールソー
17mm 超硬付ホールソー
21mm 超硬付ホールソー
超硬付ホールソー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,3267,8406,7205,0005,0005,000 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ--
刃先径48mm40mm32mm17mm--
材質センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付--
刃数10枚8枚6枚4枚--
シャンク径10mm10mm10mm6.5mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト