17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

32mm 超硬付ホールソー EA823M-32

32mm 超硬付ホールソー

通常単価(税別)
6,720
税込単価
7,392
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・回転専用・鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ・用途…板厚4mmまでの鋼板、ス...

詳細を確認
  • 用途
    板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
  • 刃先径
    32mm
  • 材質
    センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付
  • 刃数
    6枚
  • シャンク径
    10mm
  • 有効長
    4mm

型番:

EA823M-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・回転専用
・鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
・用途…板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
・材質…センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付
・刃先径…32mm
・シャンク径…10mm
・刃数…6枚
・JAN:4518340187603

EA823M-32の仕様・寸法情報

用途
板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
刃先径
32mm
材質
センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付
刃数
6枚
シャンク径
10mm
有効長
4mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA823M-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,720
( 7,392 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・回転専用
・鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
・用途…板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
・材質…センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付
・刃先径…32mm
・シャンク径…10mm
・刃数…6枚
・JAN:4518340187603

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32mm 超硬付ホールソーの型番EA823M-32のページです。 型番EA823M-32に関する仕様情報を記載しております。
32mm 超硬付ホールソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32mm 超硬付ホールソー
40mm 超硬付ホールソー
17mm 超硬付ホールソー
21mm 超硬付ホールソー
48mm 超硬付ホールソー
超硬付ホールソー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,7207,8405,0005,0009,3265,000 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ-板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ-
刃先径32mm40mm17mm-48mm-
材質センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付-センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付-
刃数6枚8枚4枚-10枚-
シャンク径10mm10mm6.5mm-10mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました