ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6

5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6 EA819XV-6
通常単価(税別)
17,020
税込単価
18,722
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>:5本組み・サイズ:(刃径×刃長×全長):3×13×45mm(...

詳細を確認

型番:

EA819XV-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819XV-6の仕様・寸法情報

ケースサイズ
69×33×75(H)mm
サイズ
(刃径×刃長×全長):3×13×45mm(5種類)\
材質
タングステンカーバイド
軸径
3.0mm軸

型番リスト

表示件数
型番
EA819XV-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,020
( 18,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>:5本組み
・サイズ:(刃径×刃長×全長):
3×13×45mm(5種類)
・軸径:3.0mm軸
・材質:タングステンカーバイド
・ケースサイズ:69×33×75(H)mm
・JAN:4548745261790

商品情報

製品仕様

型番ケースサイズ材質軸径
EA819XV-669×33×75(H)mmタングステンカーバイド3.0mm軸

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6の型番EA819XV-6のページです。 型番EA819XV-6に関する仕様情報を記載しております。
5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6
5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3
5本組/3mm軸 超硬バーセット
6本組/6mm軸 超硬カッターセット
5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XT
5本組/3mm軸 ロータリーバーセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,02011,02015,29023,28011,02010,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ケースサイズ69×33×75(H)mm69×33×75(H)mm69×33×75(H)mm110×95×25(H)mm--
サイズ(刃径×刃長×全長):3×13×45mm(5種類)\(刃径×刃長×全長):3×13×38mm(2種類)3×11×39mm3×13×38mm3×2.7×38mm----
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイトタングステンカーバイト-
軸径3.0mm軸3.0mm3.0mm軸6.0mm3.0mm-

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング