ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3

5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3 EA819XV-3
通常単価(税別)
11,020
税込単価
12,122
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…5本組み・サイズ(刃径×刃長×全長):3×13×38mm(2種類)3×1...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA819XV-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819XV-3の仕様・寸法情報

ケースサイズ
69×33×75(H)mm
サイズ
(刃径×刃長×全長):3×13×38mm(2種類)3×11×39mm3×13×38mm3×2.7×38mm
材質
タングステンカーバイド
軸径
3.0mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819XV-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,020
( 12,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…5本組み
・サイズ(刃径×刃長×全長):
3×13×38mm(2種類)
3×11×39mm
3×13×38mm
3×2.7×38mm
・軸径…3.0mm
・材質…タングステンカーバイド
・ケースサイズ…69×33×75(H)mm
・JAN:4548745261783

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

【商品仕様】
・<セット内容>:5本組み
・サイズ(刃径×刃長×全長):3×13×38mm(2種類)、3×11×39mm、3×13×38mm、3×2.7×38mm
・軸径:3.0mm
・材質:タングステンカーバイド
・ケースサイズ:69×33×75(H)mm
・JAN:4548745261783

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3の型番EA819XV-3のページです。 型番EA819XV-3に関する仕様情報を記載しております。
5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3
5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6
5本組/3mm軸 超硬バーセット
6本組/6mm軸 超硬カッターセット
5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XT
3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,02017,02015,29023,28011,0202,280
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
ケースサイズ69×33×75(H)mm69×33×75(H)mm69×33×75(H)mm110×95×25(H)mm--
サイズ(刃径×刃長×全長):3×13×38mm(2種類)3×11×39mm3×13×38mm3×2.7×38mm(刃径×刃長×全長):3×13×45mm(5種類)\----
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイトタングステンカーバイトタングステンカーバイド、TiAlNコーティング
軸径3.0mm3.0mm軸3.0mm軸6.0mm3.0mm3mm

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング