ツール用品技術窓口
![5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XT EA819XT](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007495990/223007495990_20230801115838.jpg)
【商品仕様】・5本組・刃径×刃長×全長…3×13×63mm3×13×38mm3×6×38mm3×2.7...
詳細を確認【商品仕様】
・5本組
・刃径×刃長×全長…
3×13×63mm
3×13×38mm
3×6×38mm
3×2.7×38mm
3×8×38mm
・軸径…3.0mm
・材質…タングステンカーバイト
・TiAINコーティング(最も耐酸化性に優れ、高温の過酷な条件下で使用する工具、部品に効果が大きいコーティングです。)
・目の種類…ダイヤ目
・多目的タイプ
・高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
・プラスチックケース付き(110×95×25(H)mm)
・JAN:4548745785357
【商品仕様】
・5本組
・刃径×刃長×全長:3×13×63mm、3×13×38mm、3×6×38mm、3×2.7×38mm、3×8×38mm
・軸径:3.0mm
・材質:タングステンカーバイト
・TiAINコーティング(最も耐酸化性に優れ、高温の過酷な条件下で使用する工具、部品に効果が大きいコーティングです)
・目の種類:ダイヤ目
・多目的タイプ
・高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません
・プラスチックケース付き(110×95×25(H)mm)
・JAN:4548745785357
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ライト付ベンチグラインダー
5通常価格(税別):11,926円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):38,749円~

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルスタンド D10-DS2
4通常価格(税別):13,016円

石崎電機製作所
プラジェットミニ
5通常価格(税別):7,038円~

エクセン
超小型タービンバイブレーター
3.7通常価格(税別):54,847円~

ホーザン
PCBカッター K-111・交換部品
5通常価格(税別):1,359円~

goot(太洋電機産業)
ホットカッター
5通常価格(税別):1,708円