ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ

通常単価(税別)
3,080
税込単価
3,388
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ダブルスパイラルタイプ・右回転専用・材質…毛:砥粒入りナイロン、軸:スチール・最大回転数...

詳細を確認

型番:

EA819NA-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819NA-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
ネジリブラシ
ブラシ長(mm)
55
外径(mm)
20
軸径(mm)
6
毛材
ナイロン線
材質
軸:スチール
ブラシ材質
砥粒入りナイロン
全長
110mm
最大回転数
1000rpm
粒度
#320

型番リスト

表示件数
型番
EA819NA-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダブルスパイラルタイプ
・右回転専用
・材質…毛:砥粒入りナイロン、軸:スチール
・最大回転数…1000rpm
・軸径…6mm
・ブラシ径…20mm
・粒度…#320
・JAN:4518340169432

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシの型番EA819NA-9のページです。 型番EA819NA-9に関する仕様情報を記載しております。
20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
1.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
15.9x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)
ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0801,3802,1611,042 -871 -17,188
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプネジリブラシ--ミニブラシミニブラシ-
ブラシ長(mm)55-----
外径(mm)20-----
軸径(mm)6-----
毛材ナイロン線--スチール(鋼)線 / ステンレス線真鍮線-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング