17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50mm 研磨ディスク EA819MJ-42/44/45

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

50mm 研磨ディスク EA819MJ-42/44/45

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA819MJ-42

2023年06月に販売終了となりました。

代替品は「EA819MJ-32」です。仕様の違いをご確認ください。

ステンレス鋼・チタン等の難削材の研磨に適しています。
最大回転数25,000rpm
砥粒 セラミック砥粒

ご注意

  • EA819MJ-200(ラバーホルダーパッド)で使用して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
被削材
ステンレス鋼[○]
粒度(#)
60
外径(mm)
50
砥粒
セラミック
JANコード
4548745826739
最高使用回転数
25000rpm
カラー
オレンジ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト