17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mm 研磨ディスク EA819MJ-31~37

通常単価(税別)
150165
税込単価
165182
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・普通鋼はもちろんステンレス鋼・非鉄金属と幅広く使用できます

  • EA819MJ-200、-210(ラバーホルダーパッド)で使用して下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

カラー

最小発注数量
36
4548745826432
1個
60
4548745826449
オレンジ
1個
80
4548745826456
1個
100
4548745826678
1個
120
4548745826685
1個
180
4548745826692
1個
240
4548745826708
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165
( 182 )
1日目
150
( 165 )
1日目
150
( 165 )
1日目
150
( 165 )
1日目
150
( 165 )
1日目
150
( 165 )
1日目
150
( 165 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通鋼はもちろんステンレス鋼・非鉄金属と幅広く使用できます

ご注意

  • EA819MJ-200、-210(ラバーホルダーパッド)で使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm 研磨ディスク EA819MJ-31~37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm 研磨ディスク EA819MJ-31~37
50mm 研磨ディスク EA819MJ-61~63
50mm クイックディスク(鉄用)
50mm フレックスディスク(鉄用)
50mm クイックディスク(ステン用)
50mm フレックスディスク(ステン用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格150-1,000270850330 -850
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ研磨布ディスクゴム/ウレタンディスクサンダー用ペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金--一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム
外径(mm)505050505050
砥粒酸化アルミニウムセラミック、酸化アルミニウムアルミ酸化物アルミ酸化物ジルコニウムジルコニウム
用途キズ取り / バリ取り-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング