17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mm フレックスディスク(鉄用)

通常単価(税別)
850
税込単価
935
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

粒度が#80と#120の2タイプございます。入数:1枚最大回転数:25,000rpm砥粒:アルミ酸化物...

詳細を確認
  • EA819KG-14で使用して下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
80
4518340219946
1個
120
4518340219953
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
1日目
850
( 935 )
1日目

詳細情報

基本情報

粒度が#80と#120の2タイプございます。
入数:1枚
最大回転数:25,000rpm
砥粒:アルミ酸化物
直径:50mm

ご注意

  • EA819KG-14で使用して下さい。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm フレックスディスク(鉄用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm フレックスディスク(鉄用)
50mm クイックディスク(鉄用)
50mm フレックスディスク(ステン用)
# 24/50mm クイックディスク(鉄用)
# 80/50mm クイックディスク(鉄用)
#120/50mm フレックスディスク(ステン用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格850270850270270850
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプディスクペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム-一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム--一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム
外径(mm)505050505050
砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物ジルコニウムアルミ酸化物アルミ酸化物ジルコニウム
最高使用回転数25000rpm25000rpm25000rpm25000rpm25000rpm25000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング