ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6本組/6mm軸 超硬カッターセット

6本組/6mm軸 超硬カッターセット EA819J-6
通常単価(税別)
23,280
税込単価
25,608
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…6本組セット品番(刃径×刃長×全長)EA819JJ-4(4×16×50m...

詳細を確認

型番:

EA819J-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819J-6の仕様・寸法情報

ケースサイズ
110×95×25(H)mm
目の種類
ダイヤ目
材質
タングステンカーバイト
軸径
6.0mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819J-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,280
( 25,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…6本組セット
品番(刃径×刃長×全長)
EA819JJ-4(4×16×50mm)
EA819JJ-6(6×19×50mm)
EA819JJ-8(8×19×65mm)
EA819JJ-10(10×19×65mm)
EA811JJ-13(12×19×65mm)
EA819JJ-16(16×25×70mm)
各1本入り
・材質…タングステンカーバイト
・軸径…6.0mm
・目の種類…ダイヤ目
・多目的タイプ
・エンドカット付
・高い研削力によるスムーズな作業性。
・切りカスが細かいので回転が鈍りません。
・プラスチックケース付
・ケースサイズ…110×95×25(H)mm
・JAN:4548745781656

商品情報

【商品仕様】
・<セット内容>:6本組セット
品番(刃径×刃長×全長)
EA819JJ-4(4×16×50mm)
EA819JJ-6(6×19×50mm)
EA819JJ-8(8×19×65mm)
EA819JJ-10(10×19×65mm)
EA811JJ-13(12×19×65mm)
EA819JJ-16(16×25×70mm)
各1本入り
・材質:タングステンカーバイト
・軸径:6.0mm
・目の種類:ダイヤ目
・多目的タイプ
・エンドカット付
・高い研削力によるスムーズな作業性
・切りカスが細かいので回転が鈍りません
・プラスチックケース付
・ケースサイズ:110×95×25(H)mm
・JAN:4548745781656

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6本組/6mm軸 超硬カッターセットの型番EA819J-6のページです。 型番EA819J-6に関する仕様情報を記載しております。
6本組/6mm軸 超硬カッターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組/6mm軸 超硬カッターセット
5本組/3mm軸 超硬バーセット
5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6
5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XT
5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,28015,29017,02011,02011,0201,620
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ケースサイズ110×95×25(H)mm69×33×75(H)mm69×33×75(H)mm-69×33×75(H)mm-
目の種類ダイヤ目--ダイヤ目--
材質タングステンカーバイトタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイトタングステンカーバイドタングステンカーバイト
軸径6.0mm3.0mm軸3.0mm軸3.0mm3.0mm3mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング