17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,0421,450
税込単価
1,1461,595
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・電動、手動兼用・シングルねじり、シングルステム型【用途】・小径サイズの穴のバリ取りや研磨、ク...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

軸径

(mm)

最小発注数量
13
1.2
約0.7
1個
19
2.4
約1
1個
25
4.4
約1.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
1,042
( 1,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動、手動兼用
・シングルねじり、シングルステム型
【用途】
・小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
1.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
1.0~6.0mm/130本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,042-871 -1,3803,08012,63010,041
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目2日目2日目
商品タイプミニブラシミニブラシ-ネジリブラシ--
毛材スチール(鋼)線 / ステンレス線真鍮線-ナイロン線--
全長100mm74mm-110mm--
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング