17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.5x 70mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) EA819EP-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.5x 70mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA819EP-1

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・シングルねじり、シングルステム型
・材質…軸:ステンレス、ブラシ:真鍮
・全長…74mm
・軸径…約0.3mm
・ブラシ径…0.5mm
・ブラシ長…6.4mm
・小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。
・JAN:4518340458994

指定中の仕様・寸法情報

材質
軸:ステンレス、ブラシ:真鍮
全長
74mm
軸径
約0.3mm
ブラシ径
0.5mm
ブラシ長
6.4mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト