17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8x 4mm ダイヤモンドバー(傘型90゚/6mm軸) EA819DL-67

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8x 4mm ダイヤモンドバー(傘型90゚/6mm軸)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA819DL-67

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・形状…傘型
・刃径…8mm
・刃長…4mm
・全長…60mm
・軸径…6mm
・先端角…90°
・粒度…#140
・ダイヤモンドパウダー付
・切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。
・JAN:4548745827507

指定中の仕様・寸法情報

刃径
8mm
全長
60mm
刃長
4mm
先端角
90°
形状
傘型
軸径
6mm
粒度
#140
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト