ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

#120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)

#120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型) EA819BY-12
通常単価(税別)
1,750
税込単価
1,925
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・最大回転数…3000rpm・材質…ナイロン・外径…50mm・粒度…#120・軸径…6.0...

詳細を確認

型番:

EA819BY-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BY-12の仕様・寸法情報

線径
1.2mm
外径
50mm
材質
ナイロン
軸径
6.0mm
毛丈
24mm
最大回転数
3000rpm
粒度
#120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BY-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大回転数…3000rpm
・材質…ナイロン
・外径…50mm
・粒度…#120
・軸径…6.0mm
・毛丈…24mm
・JAN:4518340905436

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)の型番EA819BY-12のページです。 型番EA819BY-12に関する仕様情報を記載しております。
#120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)
32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7501,2904742,9207391,970
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
線径1.2mm0.27mm0.3mm0.1mm0.3mm0.3mm
外径50mm25mm16mm25mm32mm-
材質ナイロンステンレス鉄、真鍮メッキ真鍮鉄、真鍮メッキステンレス
軸径6.0mm6.0mm6mm6.0mm6mm6.0mm
毛丈24mm30mm30mm33mm35mm30mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング