ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製) EA819BV-29
通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.27mm・最大回転数…6000rpm・外径…25mm・毛丈…...

詳細を確認

型番:

EA819BV-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BV-29の仕様・寸法情報

線径
0.27mm
外径
25mm
材質
ステンレス
軸径
6.0mm
毛丈
30mm
最大回転数
6000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BV-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.27mm
・最大回転数…6000rpm
・外径…25mm
・毛丈…30mm
・材質…ステンレス
・JAN:4548745002614

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)の型番EA819BV-29のページです。 型番EA819BV-29に関する仕様情報を記載しております。
25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)
#120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2902,9204747391,7501,970
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
線径0.27mm0.1mm0.3mm0.3mm1.2mm0.3mm
外径25mm25mm16mm32mm50mm-
材質ステンレス真鍮鉄、真鍮メッキ鉄、真鍮メッキナイロンステンレス
軸径6.0mm6.0mm6mm6mm6.0mm6.0mm
毛丈30mm33mm30mm35mm24mm30mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング