ツール用品技術窓口

確定しました

32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) EA819BM-125
通常単価(税別)
739
税込単価
813
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…鉄、真鍮メッキ・最大回転数…20000rpm・外径…32mm・軸径…6mm・毛丈…...

詳細を確認

型番:

EA819BM-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BM-125の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
外径
32mm
材質
鉄、真鍮メッキ
重量
74g
軸径
6mm
毛丈
35mm
最大回転数
20000rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BM-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739
( 813 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄、真鍮メッキ
・最大回転数…20000rpm
・外径…32mm
・軸径…6mm
・毛丈…35mm
・全長85mm
・線径…0.3mm
・重量…74g
・JAN:4548745973129

商品情報

【商品仕様】
・材質:鉄、真鍮メッキ
・最大回転数:20000rpm
・外径:32mm
・軸径:6mm
・毛丈:35mm
・全長85mm
・線径:0.3mm
・重量:74g
・JAN:4548745973129

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)の型番EA819BM-125のページです。 型番EA819BM-125に関する仕様情報を記載しております。
32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)
#120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7394741,2902,9201,7502,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
線径0.3mm0.3mm0.27mm0.1mm1.2mm0.3mm
外径32mm16mm25mm25mm50mm-
材質鉄、真鍮メッキ鉄、真鍮メッキステンレス真鍮ナイロンステンレス(SUS304)
重量74g36g----
軸径6mm6mm6.0mm6.0mm6.0mm6mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング