ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)

20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス) EA819BK-20S
通常単価(税別)
3,080
税込単価
3,388
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・軸径…6mm・線径…0.3mm・直径…20mm・毛丈…...

詳細を確認

型番:

EA819BK-20S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BK-20Sの仕様・寸法情報

線径
0.3mm
直径
20mm
全長
65mm
材質
ステンレス(SUS304)
軸径
6mm
毛丈
15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BK-20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・軸径…6mm
・線径…0.3mm
・直径…20mm
・毛丈…15mm
・全長…65mm
・狭所タイプ
・円形内径、底部等の研磨に最適
・JAN:4548745824063

商品情報

製品仕様

型番線径直径全長
EA819BK-20S0.3mm20mm65mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)の型番EA819BK-20Sのページです。 型番EA819BK-20Sに関する仕様情報を記載しております。
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)
8mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0806201,5801,9702,650474
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
線径0.3mm0.1mm0.3mm0.3mm0.1mm0.3mm
直径20mm8mm30mm50mm50mm-
全長65mm55mm---80mm
材質ステンレス(SUS304)ステンレスステンレス(SUS304)ステンレス真鍮鉄、真鍮メッキ
軸径6mm3mm6.0mm6.0mm6.0mm6mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング