ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)

25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180) EA819AS-13
通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・軸径…3mm・最大回転数…5000rpm・直径…25mm・高さ…8mm・粒度…#180・...

詳細を確認

型番:

EA819AS-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AS-13の仕様・寸法情報

直径
25mm
用途
金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
軸径
3mm
最大回転数
5000rpm
粒度
#180
高さ
8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AS-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・最大回転数…5000rpm
・直径…25mm
・高さ…8mm
・粒度…#180
・柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。
・用途…金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
・クッションには研磨砥粒が含浸されています。
・JAN:4518340904408

商品情報

【商品仕様】
・軸径:3mm
・最大回転数:5000rpm
・直径:25mm
・高さ:8mm
・粒度:#180
・柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです
・用途:金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
・クッションには研磨砥粒が含浸されています
・JAN:4518340904408

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)の型番EA819AS-13のページです。 型番EA819AS-13に関する仕様情報を記載しております。
25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)
22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)
6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格360390270760270340
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
直径25mm22mm6mm20mm6mm10mm
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金属磨きに金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
軸径3mm3mm3mm6.0mm3mm3mm
最大回転数5000rpm5000rpm30000rpm18000rpm30000rpm30000rpm
粒度#180#320#180#220#120#320

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング