ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)

22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320) EA819AS-12
通常単価(税別)
390
税込単価
429
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・軸径…3mm・最大回転数…5000rpm・直径…22mm・高さ…8mm・粒度…#320・...

詳細を確認

型番:

EA819AS-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AS-12の仕様・寸法情報

直径
22mm
用途
金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
軸径
3mm
最大回転数
5000rpm
粒度
#320
高さ
8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AS-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・最大回転数…5000rpm
・直径…22mm
・高さ…8mm
・粒度…#320
・柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。
・用途…金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
・クッションには研磨砥粒が含浸されています。
・JAN:4518340904392

商品情報

製品仕様

型番直径用途軸径
EA819AS-1222mm金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適3mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)の型番EA819AS-12のページです。 型番EA819AS-12に関する仕様情報を記載しております。
22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)
25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)
10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格390360340270270390
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目2日目
直径22mm25mm10mm6mm6mm10mm
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金属磨きに
軸径3mm3mm3mm3mm3mm6.0mm
最大回転数5000rpm5000rpm30000rpm30000rpm30000rpm18000rpm
粒度#320#180#320#120#180#220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング