ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

8mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

通常単価(税別)
620
税込単価
682
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・軸径…3mm・線径…0.1mm・最大回転数…10000rpm・直径…8mm・高さ…10m...

詳細を確認

型番:

EA819AH-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AH-12の仕様・寸法情報

線径
0.1mm
直径
8mm
全長
55mm
材質
ステンレス
軸径
3mm
最大回転数
10000rpm
高さ
10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AH-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・線径…0.1mm
・最大回転数…10000rpm
・直径…8mm
・高さ…10mm
・材質…ステンレス
・JAN:4518340884571

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)の型番EA819AH-12のページです。 型番EA819AH-12に関する仕様情報を記載しております。
8mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6203,0801,9701,5804742,650
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
線径0.1mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.1mm
直径8mm20mm50mm30mm-50mm
全長55mm65mm--80mm-
材質ステンレスステンレス(SUS304)ステンレスステンレス(SUS304)鉄、真鍮メッキ真鍮
軸径3mm6mm6.0mm6.0mm6mm6.0mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング