ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)

6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸) EA819-106
通常単価(税別)
270
税込単価
297
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・軸径…3mm・最大回転数…30000rpm・用途…金型のメンテナンス、アルミ、ステンレス...

詳細を確認

型番:

EA819-106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819-106の仕様・寸法情報

直径
6mm
用途
金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長
45mm
重量
3g
軸径
3mm
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
粒度
#120
高さ
15mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819-106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・最大回転数…30000rpm
・用途…金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
・直径…6mm
・高さ…15mm
・全長…45mm
・粒度…#120
・重量…3g
・入数…1本入り
・JAN:4548745385809

商品情報

製品仕様

型番直径用途全長
EA819-1066mm金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適45mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)の型番EA819-106のページです。 型番EA819-106に関する仕様情報を記載しております。
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2702703407603903,080
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
直径6mm6mm10mm20mm10mm20mm
用途金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金属磨きに金属磨きに-
全長45mm45mm50mm--65mm
重量3g3g6g---
軸径3mm3mm3mm6.0mm6.0mm6mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング