ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

#600 ダイヤモンドホイール

通常単価(税別)
8,500
税込単価
9,350
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA818MY-10用替ダイヤモンド砥石・粒度…ダイヤモンド#600・サイズ…直径97m...

詳細を確認

型番:

EA818MY-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818MY-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
Φ97mm×30(厚)×20(穴径)mm
入数
1枚入り
粒度
ダイヤモンド#600
詳細タイプ
替ダイヤモンド砥石
適合機種
EA818MY-10

型番リスト

表示件数
型番
EA818MY-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,500
( 9,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA818MY-10用替ダイヤモンド砥石
・粒度…ダイヤモンド#600
・サイズ…直径97mm×30(厚)×20(穴径)mm
・入数…1枚入り
・JAN:4518340445451

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

#600 ダイヤモンドホイール 使用方法01

タテ研ぎ

#600 ダイヤモンドホイール 使用方法02

面研ぎ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#600 ダイヤモンドホイールの型番EA818MY-12のページです。 型番EA818MY-12に関する仕様情報を記載しております。
#600 ダイヤモンドホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#600 ダイヤモンドホイール
#400 ダイヤモンドホイール
研磨用砥石/超仕上用砥石/仕上用砥石
(EA818MY用)砥石
97mm 刃物研磨機
RELIEF ハンディルーター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコイチネンアクセス
通常価格8,5008,5006,100 -8,090 -25,2632,983
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
サイズΦ97mm×30(厚)×20(穴径)mmΦ97mm×30(厚)×20(穴径)mm205(直径)×20(厚み)×80(穴径)mmΦ180×20(厚)×70(穴径)mm180×170×140(H)mm-
入数1枚入り1枚入り1枚入り1枚入り--
粒度ダイヤモンド#600ダイヤモンド#400----
詳細タイプ替ダイヤモンド砥石替ダイヤモンド砥石-替砥石刃物研磨機-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング