17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセット

通常単価(税別)
16,628
税込単価
18,291
通常出荷日:1日目

エスコ 卓上グラインダー AC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセット。

  • 商品タイプ
    本体
  • 電源 (V)
    AC100
  • 質量 (g)
    455
  • 付属品
    サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ、バフ等先端工具30種
  • 回転数
    10000~28000rpm
  • メーカー
    DREMEL(ドレメル)
  • コレットチャック
    3.2mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 周波数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

周波数

最小発注数量
3000-2/30-60
60Hz
1個
3000-2/30-50
50Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,628
( 18,291 )
1日目
16,628
( 18,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 卓上グラインダー AC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセット
AC100V 10000-28000rpm ハンドグラインダーセット
AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10
AC100V/70W 万能糸鋸
AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,62812,25517,71220,17013,340474
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ本体本体----
電源(V)AC100AC100----
質量(g)455455----
付属品サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ、バフ等先端工具30種Φ3.2mmコレット、レンチ、8種類10個の先端工具付----
回転数10000~28000rpm10000~28000rpm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング