ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

32.0x 1.2mm カッティング砥石(5枚)【5個入り】

通常単価(税別)
1,140
税込単価
1,254
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・最大回転数…35000rpm・直径…32.0mm・厚さ…1.2mm・用途…金属、木材、プ...

詳細を確認

型番:

EA818E-142
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA818E-142の仕様・寸法情報

直径
32.0mm
用途
金属、木材、プラスチックの切断に
入数
5枚入り
厚さ
1.2mm
最大回転数
35000rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA818E-142
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大回転数…35000rpm
・直径…32.0mm
・厚さ…1.2mm
・用途…金属、木材、プラスチックの切断に
・EA818E-140に取付けて使用して下さい。
・入数…5枚入り
・JAN:4518340102156

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

32.0x 1.2mm カッティング砥石(5枚)の型番EA818E-142のページです。 型番EA818E-142に関する仕様情報を記載しております。
32.0x 1.2mm カッティング砥石(5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32.0x 1.2mm カッティング砥石(5枚)
22x0.1mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1403,170390760270270
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
直径32.0mm22mm10mm20mm6mm6mm
用途金属、木材、プラスチックの切断に-金属磨きに金属磨きに金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
入数5枚入り1個入り1本入り1本入り1本入り1本入り
厚さ1.2mm0.1mm----
最大回転数35000rpm15000rpm18000rpm18000rpm30000rpm30000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング