17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) EA818AV-25

25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

通常単価(税別)
620
税込単価
682
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…鉄用・最大回転数…38,000rpm・サイズ…直径25×19mm・重量…24g・付...

詳細を確認
  • サイズ
    φ25×19mm
  • 粒度
    36
  • 付属品
    M10(1.5P)ネジ
  • 入数
    1個入り
  • 最大回転数
    38,000rpm
  • 用途
    鉄用
  • 重量
    24g

型番:

EA818AV-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818AV-25の仕様・寸法情報

サイズ
φ25×19mm
粒度
36
付属品
M10(1.5P)ネジ
入数
1個入り
最大回転数
38,000rpm
用途
鉄用
重量
24g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA818AV-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…鉄用
・最大回転数…38,000rpm
・サイズ…直径25×19mm
・重量…24g
・付属品…M10(1.5P)ネジ
・入数…1個入り
・JAN:4548745385496

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)の型番EA818AV-25のページです。 型番EA818AV-25に関する仕様情報を記載しております。
25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
105x1.0mm 切断砥石(10枚)
75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)
100mm グラインダー用集じんアダプター
100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6202,5501,21010,37514,3361,710
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
サイズφ25×19mm--160×148×50mm本体:180×157×79(H)mm、ホース:φ34×1.2m-
粒度36-----
付属品M10(1.5P)ネジ-----
入数1個入り-----
最大回転数38,000rpm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング