17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ドリルスタンド EA817AG-1

通常単価(税別)
7,298
税込単価
8,028
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・本体の高さ調整とドリルの取付が工具なしで簡単に行えます・センターぶれやガタツキを抑え穴あけ深...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 材質
    支柱・深さ調整軸・ハンドル軸:カーボン鋼、ベース・本体可動部:アルミダイカスト
  • クイックバイス最大開口幅
    約65mm
  • 口幅
    約67mm
  • コラムの高さ
    400mm
  • 最大ストローク
    60mm
  • 重量
    500g
  • セット重量
    2.9kg
  • 作業ベース
    150×145×25mm
  • 本体重量
    2.3kg
  • ベース固定用ボルト径
    10mm
  • 付属品
    六角棒レンチ、ドリルアタッチメント(大・小)

型番:

EA817AG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA817AG-1の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
材質
支柱・深さ調整軸・ハンドル軸:カーボン鋼、ベース・本体可動部:アルミダイカスト
クイックバイス最大開口幅
約65mm
口幅
約67mm
コラムの高さ
400mm
最大ストローク
60mm
重量
500g
セット重量
2.9kg
作業ベース
150×145×25mm
本体重量
2.3kg
ベース固定用ボルト径
10mm
付属品
六角棒レンチ、ドリルアタッチメント(大・小)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA817AG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,298
( 8,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の高さ調整とドリルの取付が工具なしで簡単に行えます
・センターぶれやガタツキを抑え穴あけ深さ調整付
【用途】
・電気ドリル用、スピンドルカラー径43mmの電気ドリルに取付できます
【商品仕様】
・<本体仕様>
・最大ストローク…60mm
・コラムの高さ…400mm
・作業ベース…150×145×25mm
・ベース固定用ボルト径…10mm
・クイックバイス最大開口幅…約65mm
・本体重量…2.3kg
・セット重量…2.9kg
・材質…支柱・深さ調整軸・ハンドル軸:カーボン鋼
ベース・本体可動部:アルミダイカスト
・付属品…六角棒レンチ、ドリルアタッチメント(大・小)
<クイックバイス仕様>
・口幅…約67mm
・最大開口…約65mm
・重量…500g
・JAN:4548745460308

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリルスタンド EA817AG-1の型番EA817AG-1のページです。 型番EA817AG-1に関する仕様情報を記載しております。
電気ドリルスタンド EA817AG-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ドリルスタンド EA817AG-1
1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)
1.0~13mmストレートドリルセット(HSS)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS) EA824FG-119
ステップドリル(HSS) EA825SB-3・-4
ストレートドリルセット(HSS) EA824FJシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,29828,14611,540 -25,9209,243 -12,630 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類その他関連用品-先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
材質支柱・深さ調整軸・ハンドル軸:カーボン鋼、ベース・本体可動部:アルミダイカストHSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS
クイックバイス最大開口幅約65mm-----
口幅約67mm-----
コラムの高さ400mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト