17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント

通常単価(税別)
39,470
税込単価
43,417
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・定格電流…6A・コンセント定格…2P・15A・125V接地付・コンセント数…4個・電線仕...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    10
  • 電線太さ (mm2)
    1.25
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    自動巻き
  • 重量
    5.0kg
  • 電線仕様
    ソフトンVCT
  • サイズ
    388×312×121mm
  • コンセント
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 一次側コード
    1m
  • 定格電流
    6A
  • メーカー型番
    CDSII-101QK

型番:

EA815SS-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815SS-3Aの仕様・寸法情報

電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
1.25
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
特徴
自動巻き
重量
5.0kg
電線仕様
ソフトンVCT
サイズ
388×312×121mm
コンセント
2P・15A・125V接地付
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
一次側コード
1m
定格電流
6A
メーカー型番
CDSII-101QK
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815SS-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,470
( 43,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格電流…6A
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・コンセント数…4個
・電線仕様…ソフトンVCT1.25mm2×3心
・コード長…10m
・一次側コード…1m
・サイズ…388×312×121mm
・重量…5.0kg
・電線溶解防止機能、電源パイロットランプ付
・天井、壁などに設置できます。
・JAN:4548745481730

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセントの型番EA815SS-3Aのページです。 型番EA815SS-3Aに関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント
電源リール コードマック (コード10m仕様)
AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント
AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセント
AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)
AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格39,47031,058 -40,42026,8909,92920,372
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)10-861010
電線太さ(mm2)1.25-21.2522
電線芯数(C)3-3333
コンセント定格(kVA)1.875-1.8751.8751.8751.875
コンセント個数4-4242
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング