ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC250V/15A/13m 自動巻リール

通常単価(税別)
86,910
税込単価
95,601
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・三相200V専用、大型機器用自動巻きリール・定格電流…5A・許容電流…15A(1時間以内...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    13
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント定格 (kVA)
    5
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    自動巻き
  • 重量
    11.9kg
  • 電線仕様
    ソフトケーブル、VCT
  • 許容電流
    15A(1時間以内は19A)
  • サイズ
    437×336×135mm
  • コンセント
    3P・20A・250V・接地付
  • 付属品
    本体取付金具一式
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 定格電流
    5A
  • 首振機能
    最大130°
  • メーカー型番
    CLD-132M

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA815SS-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815SS-23の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
三相200V
電線長さ(m)
13
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
4
コンセント定格(kVA)
5
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
特徴
自動巻き
重量
11.9kg
電線仕様
ソフトケーブル、VCT
許容電流
15A(1時間以内は19A)
サイズ
437×336×135mm
コンセント
3P・20A・250V・接地付
付属品
本体取付金具一式
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
定格電流
5A
首振機能
最大130°
メーカー型番
CLD-132M

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815SS-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,910
( 95,601 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・三相200V専用、大型機器用自動巻きリール
・定格電流…5A
・許容電流…15A(1時間以内は19A)
・コンセント定格…3P・20A・250V・接地付
・コンセント数…3個
・コード長…13m
・電線仕様…ソフトケーブル、VCT2.0mm2×4心
・首振機能…最大130°
・コンセント先端防雨キャップ付
・パイロットランプ、大型ゴムストッパー付
・付属品…本体取付金具一式
・サイズ…437×336×135mm
・重量…11.9kg
・JAN:4548745164367

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC250V/15A/13m 自動巻リールの型番EA815SS-23のページです。 型番EA815SS-23に関する仕様情報を記載しております。
AC250V/15A/13m 自動巻リールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC250V/15A/13m 自動巻リール
AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント
AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント
AC250V/19A/10m コードリール(アース付)
AC125V/15A/20m コードリール
AC125V/15A/50m コードリール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格86,91040,42039,47018,20021,92533,209
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)三相200V--三相200V--
電線長さ(m)13810102050
電線太さ(mm2)221.2523.52
電線芯数(C)433422
コンセント定格(kVA)51.8751.87551.8751.875

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト