ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/15Ax 8mコンセント(自動巻リール付)

通常単価(税別)
47,971
税込単価
52,768
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ウレタンエアーホースにコンセントの組合・リール1/コンセントリール(電気側)仕様・エアー...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    8
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    自動巻き
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番
    CBU-082QKA8W

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA815SS-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815SS-21の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
8
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
特徴
自動巻き
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
メーカー型番
CBU-082QKA8W
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815SS-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,971
( 52,768 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウレタンエアーホースにコンセントの組合
・リール1/コンセントリール(電気側)仕様
・エアーホースリールとコンセントリールは別々に引き出すことが可能
・プラグ付
・定格電圧:100V
・コンセント定格:2P・15A・125V、接地付
・コンセント数:4個
・コード長:8m
・電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3心
・サーモカット、電源パイロット付
・リール2/エアーホースリール(空気側)仕様
・ホース長:8m
・常用圧力:1.5MPa
・内径:6.5mm
・外径:10mm
・ホース材質:ポリウレタン(編糸補強)
・ねじサイズ:(1次2次)1/4"
・本体サイズ:約400×280×250mm
・一次側コード長:1m
・総重量:8.6kg
・JAN:4518340910652

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15Ax 8mコンセント(自動巻リール付)の型番EA815SS-21のページです。 型番EA815SS-21に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15Ax 8mコンセント(自動巻リール付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15Ax 8mコンセント(自動巻リール付)
AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント
AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント
AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセント
AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)
AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格47,97140,42039,47026,89027,5179,929
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)881063010
電線太さ(mm2)221.251.2522
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1.8751.8751.8751.8751.8751.875
コンセント個数444244

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト