17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセント

通常単価(税別)
26,890
税込単価
29,579
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・定格電圧…100V・定格電流…6A・コンセント定格…2P・15A・125V(接地付)・コ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    6
  • 電線太さ (mm2)
    1.25
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    自動巻き
  • 重量
    3.2kg
  • 電線仕様
    VCTF
  • サイズ
    本体:198×103.5×273mm、コンセント:64×145(L)mm
  • コンセント
    2P・15A・125V(接地付)
  • 1次側電線
    1m
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 定格電流
    6A
  • メーカー型番
    CSS-061WK

型番:

EA815SS-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815SS-2の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
6
電線太さ(mm2)
1.25
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
2
商品タイプ
コードリール
特徴
自動巻き
重量
3.2kg
電線仕様
VCTF
サイズ
本体:198×103.5×273mm、コンセント:64×145(L)mm
コンセント
2P・15A・125V(接地付)
1次側電線
1m
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
定格電流
6A
メーカー型番
CSS-061WK

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815SS-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,890
( 29,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格電圧…100V
・定格電流…6A
・コンセント定格…2P・15A・125V(接地付)
・コンセント数…2個
・電線仕様…VCTF1.25mm2×3心
・コード長…6m
・1次側電線…1m
・サイズ…本体:198×103.5×273mm
コンセント:64×145(L)mm
・重量…3.2kg
・温度センサー、パイロットランプ付
・天井・柱・壁などに設置できます。
・JAN:4518340080515

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセントの型番EA815SS-2のページです。 型番EA815SS-2に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセント
電源リール コードマック
AC125V/12A×6.0m オートリール
AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント
AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント
AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,89020,915 -11,72339,47040,4209,929
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V-----
電線長さ(m)6-510810
電線太さ(mm2)1.25-1.251.2522
電線芯数(C)3-2333
コンセント定格(kVA)1.875-1.8751.8751.8751.875
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト