17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/12A×6.0m オートリール

通常単価(税別)
11,723
税込単価
12,895
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・許容電流:12A・コンセント定格…2P・15A・125V・コンセント数…3個・電線仕様…...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    5
  • 電線太さ (mm2)
    1.25
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    自動巻き
  • 重量
    1.3kg
  • 電線仕様
    VCTF
  • サイズ
    165×64×203(H)mm
  • コンセント
    2P・12A・125V
  • 1次電線の長さ
    1m
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    AL-053

型番:

EA815SS-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番コード長電線仕様1次電線の長さサイズコンセント許容電流重量
EA815SS-105mVCTF1.25mm2×2心1m165×64×203(H)mm2P・15A・125V×3個12A1.3kg

※側面設置はできません。

使用方法・使用事例

使用事例

AC125V/12A×6.0m オートリール 使用事例

EA815SS-10の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
5
電線太さ(mm2)
1.25
電線芯数(C)
2
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
特徴
自動巻き
重量
1.3kg
電線仕様
VCTF
サイズ
165×64×203(H)mm
コンセント
2P・12A・125V
1次電線の長さ
1m
メーカー
日動工業
メーカー型番
AL-053

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815SS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,723
( 12,895 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流:12A
・コンセント定格…2P・15A・125V
・コンセント数…3個
・電線仕様…VCTF1.25mm2×2心
・コード長…5m
・1次電線の長さ…1m
・サイズ…165×64×203(H)mm
・重量…1.3kg
・JAN:4518340151239

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/12A×6.0m オートリールの型番EA815SS-10のページです。 型番EA815SS-10に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/12A×6.0m オートリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/12A×6.0m オートリール
AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセント
AC125V/15A/20m コードリール
AC125V/15A/50m コードリール
AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)
AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,72326,89021,92533,20924,47935,104
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)5620503030
電線太さ(mm2)1.251.253.5222
電線芯数(C)232223
コンセント定格(kVA)1.8751.8751.8751.8751.8751.875
コンセント個数324434

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト