17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット内容品
TONE
ツールセット TSST430
TONE
コンビネーションツールセット K600・ K700
TONE

フレキシブルマグネットホルダ(EA815LD-51、52,76,91用)

通常単価(税別)
5,980
税込単価
6,578
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA815LD-52、-76、-91用・作業灯の照射角度を自由に変えることが出来ます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • サイズ
    Φ66(マグネット台座)×363mm
  • メーカー
    嵯峨電機工業
  • 型番
    FMH-50

型番:

EA815LD-58
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815LD-58の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
サイズ
Φ66(マグネット台座)×363mm
メーカー
嵯峨電機工業
型番
FMH-50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815LD-58
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,980
( 6,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA815LD-52、-76、-91用
・作業灯の照射角度を自由に変えることが出来ます。
・サイズ…直径66(マグネット台座)×363mm
・JAN:4548745385311

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルマグネットホルダ(EA815LD-51、52,76,91用)の型番EA815LD-58のページです。 型番EA815LD-58に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルマグネットホルダ(EA815LD-51、52,76,91用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルマグネットホルダ(EA815LD-51、52,76,91用)
フレキシブル マグネット付ホルダー(EA815LD-31~34用)
[充電式] 作業灯/LED
マグネット付ホルダー
[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) EA815LD-310A
AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,9805,690174,0001,56013,0913,160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ関連商品-その他関連商品-クリップ式
その他オプション--オプション--
サイズΦ66(マグネット台座)×363mmφ66(マグネット台座)×347mm伸長時:1830(H)×700(W)×720(D)mm、収納時:165(W)×560(D)×280(H)mmΦ63×103(H)mm--
メーカー嵯峨電機工業-ストリームライト(STREAM LIGHT)--ヤザワコーポレーション
型番FMH-50-45673--CLX60X02BK

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト