ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・EA815LD-41/-43用・フックサイズ…直径38mm・入数...
型番:
2個入り
【商品仕様】・EA815LD-41/-43用・フックサイズ…直径38mm・入数…2個・JAN:4518340244030
嵯峨電機工業
固定ホルダー
通常価格(税別):829円〜
ハタヤリミテッド
ハンドライト用クリップ マグクリップ
通常価格(税別):2,643円〜
マグネットホルダー ストロングライト用
通常価格(税別):1,562円〜
長谷川製作所
分岐ケーブル
通常価格(税別):13,414円〜
耐圧防爆型ハンドランプケーブル
通常価格(税別):4,444円〜
フレキシブルマグネットホルダー
通常価格(税別):6,630円〜
充電式ハンドライト用
通常価格(税別):12,630円〜
機械取付用固定ホルダー
通常価格(税別):5,000円〜
ミスミ
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
東レ・ダウコーニング
モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース
スリーエムジャパン
スコッチ 耐熱アルミテープ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
エスコ
φ60mm 作業灯・ホルダー(フック付/…
通常価格(税別):3,460円
TJMデザインタジマツール
LEDペンライト Dシリーズ
通常価格(税別):1,176円~
マックス(文具)
ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)
通常価格(税別):44,201円
キングジム
電波掛時計 ザラージ(省電力・防滴型)
通常価格(税別):15,000円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード